AMC CYL HSK-A 63 M10x25 L1=51
Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
Identyfikator 1313744
AMC CYL HSK-A 63 M10x25 L1=51, Oprawki narzędziowe
- Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
- Seria: Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Gwint w średnicy mocowania: M10
- Przewidywana długość: 51 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne |
|---|---|
| Seria | Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Sworzeń dociskowy z gwintem G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| Masa [kg] | 0.7 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Wersja
Do montażu wkręcanych frezów trzpieniowych
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie