WEL S HSK-A 63 Ø10x100
Uchwyty frezarskie WELDON
Identyfikator 23000635
WEL S HSK-A 63 Ø10x100, Oprawki narzędziowe
- Uchwyty frezarskie WELDON
- Seria: WELDON Slim
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 10 mm
- Przewidywana długość: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Uchwyty frezarskie WELDON |
|---|---|
| Seria | WELDON Slim |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 23.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 40.5 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M8x1 |
| G1 | M6 |
| Masa [kg] | 0.965 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB oraz DIN 1835E/6359HE.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie