arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Chwyt szczękowy odwracany

Chwyt szczękowy odwracany

Chwyt szczękowy odwracany
Ze względu na różne obszary mocowania imadła można w szybki i prosty sposób wyregulować za pomocą szczęk odwracanych do konkretnych zadań mocowania. Dodatkowe etapy chwytania stosuje się do lepszego trzymania detalu podczas obróbki.
1395496
125 x 84,5 x 40 mm 
3.0 mm
1494296
40 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494297
65 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494298
80 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494299
125 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494303
40 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494304
65 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494305
80 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494306
125 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494320
40 x 57 x 27 mm 
5.0 mm