KSC-F
Podstawowe imadło mocujące
Imadła SCHUNK KONTEC KSC-F doskonale nadają się do wyposażenia systemów paletyzacji. Dzięki modułowemu systemowi, interfejsowi VERO-S oraz szybkiemu mocowaniu 160° można je w jednej chwili dostosować do nowych zastosowań w zakresie mocowań.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Bardzo płaska konstrukcja
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni obróbczej - Szybkie mocowanie za pomocą klucza dynamometrycznego
Proste, szybkie i niezawodne mocowanie detalu - Duże siły mocowania
Niezawodność procesu obróbki - Duży zakres mocowania
Wysoka elastyczność - Boczne szczeliny odprowadzające
Do odprowadzania chłodziwa i wiórów - Szeroki zakres zastosowań
Nadaje się do obróbki części obrabianej wstępnej lub gotowej - Szeroki asortyment szczęk
Optymalne dostosowanie do mocowania nowych elementów - Optymalne wsparcie szczęk przy mocowaniu za średnice wewnętrzne i zewnętrzne zapewniane przez bardzo długie prowadzenie szczęki bazowej
Zapewnia wysoką siłę mocowania w długim okresie użytkowania - Mocowanie przez naprężenie
Bez uginania korpusu - Złącze VERO-S
Uniwersalny zakres kombinacji dzięki systemowi modułowemu VERO-S zapewnia jeszcze krótsze czasy konfiguracji.
Opcje i informacje specjalne
- Wysoce wydajne, uniwersalne rozwiązania do obróbki zgrubnej i wykończeniowej części
Imadło jednostronnego działania SCHUNK KONTEC KSC-F ze szczęką stanowi idealne rozwiązanie do zautomatyzowanego załadunku obrabiarek. Ich zalety to szybka regulacja zakresu mocowania, płaski kształt i niewielka masa. Dzięki temu znakomicie nadają się do zastosowań w modułach składowania palet. Rozmiary KSC-F 80, KSC-F 125 oraz KSC-F 160 zostały zaprojektowane do palet o typowych wymiarach 320 x 320 mm, 400 x 400 mm i 500 x 500 mm. - Pozwala uzyskać dużą siłę mocowania przy względnie niewielkim momencie obrotowym. Ponieważ mocowanie następuje dzięki naprężeniu, minimalizuje to obciążenie zginające korpusu. Imadła idealnie nadają się zatem do systemu szybkiej wymiany palet firmy SCHUNK.