GWU-1 125-16
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 430026
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wsporniki detalu – szerokość 125 mm
- Do umieszczania przedmiotów obrabianych
- Szerokość: 125 mm
- Wysokość: 16 mm
- Masa: 0.25 kg
Szczegóły techniczne
| Szerokość [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 16.0 |
| Masa [kg] | 0.25 |
Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu