arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x70 Ilustracja analogiczna

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x70

Termokurczliwy uchwyt narzędziowy

Identyfikator 26001249

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x70, Oprawki narzędziowe
  • Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
  • Seria: CELSIO
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-E 50
  • Średnica mocowania: 4 mm
  • Przewidywana długość: 70 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 40 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Technologia Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Seria CELSIO
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-E 50
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN 69893-5
Średnica mocowania D1 4 mm
D2 [mm] 15.0
D6 [mm] 10.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 16.0
L4 [mm] 44.0
Masa [kg] 0.46
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)

Stopień wyważenia
2,5 G przy 40 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości

Śruba do wywarzania
Bez gwintu na śruby do wyważania

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie