arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
CELSIO HSK-A 63 Ø3x120 Ilustracja analogiczna

CELSIO HSK-A 63 Ø3x120

Termokurczliwy uchwyt narzędziowy

Identyfikator 26001791

CELSIO HSK-A 63 Ø3x120, Oprawki narzędziowe
  • Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
  • Seria: CELSIO
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
  • Średnica mocowania: 3 mm
  • Przewidywana długość: 120 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Technologia Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Seria CELSIO
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-A 63
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Średnica mocowania D1 3 mm
D2 [mm] 17.0
D6 [mm] 12.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 120 mm / 4.7"
L4 [mm] 94.0
Masa [kg] 0.9
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą regulacyjną do osiowej regulacji długości (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)

Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie