arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80 Ilustracja analogiczna

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80

Termokurczliwy uchwyt narzędziowy

Identyfikator 243432

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80, Oprawki narzędziowe
  • Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
  • Seria: CELSIO
  • Złącze uchwytu narzędziowego: SCHUNK CAPTO C6
  • Średnica mocowania: 10 mm
  • Przewidywana długość: 80 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 70 Nm
Technologia Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Seria CELSIO
Złącze uchwytu narzędziowego SCHUNK CAPTO C6
Standardowy uchwyt narzędziowy ISO 26623-1
Średnica mocowania D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 55.5
G M8x1
Min. moment obrotowy [Nm] 70.0
Masa [kg] 1.0
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą regulacyjną do osiowej regulacji długości (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)

Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie