SINO-R HSK-F63 Ø1"x85
Identyfikator 209665
- Rozprężne uchwyty narzędziowe
- Seria: SINO-R
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-F 63
- Średnica mocowania: 1"
- Przewidywana długość: 85 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 500 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Rozprężne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | SINO-R |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-F 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN 69893-6 |
Średnica mocowania D1 | 1" |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
L2 [mm] | 58 |
L4 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 59 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 500 |
Ciężar [kg] | 1.5 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
Stopień wyważenia
6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie