SINO-R SK40 Ø32x109
Identyfikator 209550
- Rozprężne uchwyty narzędziowe
- Seria: SINO-R
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 40
- Średnica mocowania: 32 mm
- Przewidywana długość: 109 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 800 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Rozprężne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | SINO-R |
Złącze uchwytu narzędziowego | SK 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Średnica mocowania D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 89.9 |
G | M10x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 800 |
Ciężar [kg] | 1.5 |
Wersja
Optymalne rozwiązanie do frezowania wysokowydajnego
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
Stopień wyważenia
6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie