TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø16x80
Identyfikator 1458069
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Seria: TENDO Slim 4ax
- Wariant Cool Flow
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 40
- Średnica mocowania: 16 mm
- Przewidywana długość: 80 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 185 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO Slim 4ax |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Średnica mocowania D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 60.95 |
G | M12x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 185 |
Ciężar [kg] | 1 |
Wariant Cool Flow | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Wersja Cool Flow
Ukierunkowane chłodzenie za pomocą czterech kanałów z chłodziwem zamontowanych w odstępach co 90° na średnicy mocowania
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie