TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x120
Identyfikator 1318352
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Seria: TENDO Slim 4ax
- Wariant Cool Flow
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 6 mm
- Przewidywana długość: 120 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 16 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO Slim 4ax |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 38.2 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 94 |
G | M5x0.8 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 16 |
Ciężar [kg] | 1 |
Wariant Cool Flow | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Wersja Cool Flow
Ukierunkowane chłodzenie za pomocą czterech kanałów z chłodziwem zamontowanych w odstępach co 90° na średnicy mocowania
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie