TRIBOS-M ER11 Ø4x19.5
Poligonalne uchwyty narzędziowe
Identyfikator 1355009
TRIBOS-M ER11 Ø4x19.5, Oprawkinarzędziowe
- Poligonalne uchwyty narzędziowe
- Seria: TRIBOS-Mini
- Złącze uchwytu narzędziowego: ER 11
- Średnica mocowania: 4 mm
- Przewidywana długość: 24 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,01 mm przy 2,5 x D
- Min. moment obrotowy: 1.1 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Poligonalne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TRIBOS-Mini |
Złącze uchwytu narzędziowego | ER 11 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ISO 15488-A |
Średnica mocowania D1 | 4 mm |
Rozmiar mocowania ER | ER 11 |
D2 [mm] | 6.65 |
D3 [mm] | 7.5 |
L [mm] | 37.5 |
L4 [mm] | 18.5 |
L5 [mm] | 19.5 |
G | M6x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 1.1 |
Ciężar [kg] | 0.15 |
Kompatybilne ze wszystkimi konwencjonalnymi nakrętkami mocującymi ER
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich
Wersja
Symetryczna budowa
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,01 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h6
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Ogranicznik głębokości dostępny jako akcesorium
Konstrukcja stożka
Stożek ER zgodnie z formularzem A DIN-6388
Dodatkowa wersja stożka ER dostępna na życzenie
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie