TRIBOS-Mini
Poligonalne uchwyty narzędziowe
TRIBOS-Mini wyznacza standardy w dziedzinie mikroskrawania. Ten system mocowania poligonalnego znajduje zastosowanie w przypadku bardzo delikatnej obróbki obudów, form, elektrod i elementów grawerowanych w technologiach medycznych i elektrotechnologii, a także w produkcji zegarków oraz odlewnictwie precyzyjnym. TRIBOS-Mini nadaje się do mocowania bardzo małych trzonków narzędzi, dzięki czemu niepotrzebne stają się specjalne narzędzia wytwarzane w czasochłonnym i kosztownym procesie.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Do trzonków o najmniejszych średnicach - już od 0,3 mm
Ekonomia mikroobróbki precyzyjnej bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi - Symetryczna budowa
Obrotowo-symetryczna konstrukcja minimalizuje kolizję konturową i zapewnia dużą prędkość obrotową. - Doskonałe tłumienie drgań
Zapobieganie mikrowyszczerbieniom, najlepsze powierzchnie obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększona żywotność narzędzia umożliwiająca obniżenie kosztów - Ograniczenie czasów przezbrojeń i kosztów
Szybka i łatwa wymiana narzędzia za pomocą urządzenia mocującego TRIBOS-Mini SVP - Niezmienna dokładność ruchu obrotowego ≤ 0,003 mm
Optymalne wyniki obróbki powierzchni, wysoka precyzja obróbki i bezpieczne procesy dzięki jednolitym parametrom skrawania i najwyższemu stopniowi powtarzalności - Precyzyjne fabryczne wyważenie
Odpowiedni do dużych prędkości obrotowych ze stopniem wyważenia 2,5 G przy 25 tys. obr./min.
Opcje i informacje specjalne
- TRIBOS-Mini doskonale nadaje się do użytku z małymi narzędziami i wykonywania zadań wymagających delikatności, a także do obróbki obudów, form i elektrod oraz grawerowania.