TRIBOS-RM DLS ER25 Ø12x33.5
Identyfikator 1419490
- Poligonalne uchwyty narzędziowe
- Seria: TRIBOS-RM
- Złącze uchwytu narzędziowego: ER 25
- Wersja z ogranicznikiem o zdefiniowanej długości
- Średnica mocowania: 12 mm
- Przewidywana długość: 41 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,01 mm przy 2,5 x D
- Min. moment obrotowy: 30 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Poligonalne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TRIBOS-RM |
Złącze uchwytu narzędziowego | ER 25 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ISO 15488-A |
Średnica mocowania D1 | 12 mm |
Rozmiar mocowania ER | ER 25 |
D2 [mm] | 18 |
D3 [mm] | 19 |
L [mm] | 67.5 |
L2 [mm] | 55 |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 33.5 |
G | M6x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0.27 |
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich
Wersja
Symetryczna budowa
Wersja z ogranicznikiem o zdefiniowanej długości
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,01 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h6
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Ogranicznik głębokości dostępny jako akcesorium
Konstrukcja stożka
Stożek ER zgodnie z formularzem A DIN-6388
Dodatkowa wersja stożka ER dostępna na życzenie
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie