arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TRIBOS-RM

TRIBOS-RM

Poligonalne oprawki narzędziowe
TRIBOS-RM nadaje się do wydajnego mikroskrawania szybkoobrotowego w zakresie od 85 tys. obr./min. Doskonała dokładność ruchu obrotowego ≤ 0,003 mm oraz stabilność uzyskana dzięki strukturze ryglowej to podstawowe zalety niezwykle kompaktowych mocowań uchwytów narzędziowych zapewniających precyzyjne i niezawodne skrawanie metalu. Różne rozmiary do użytku w małych, wysoce dynamicznych centrach obróbczych.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Wysoka sztywność promieniowa
    Zachowanie stabilności przy dużych siłach skrawania, dobre rezultaty obróbki metalu a przez to krótszy czas obróbki i wyższa wydajność
  • Małe, kompaktowe gabaryty
    Precyzyjne i niezawodne skrawanie metalu
  • Doskonałe tłumienie drgań
    Zapobieganie mikro-wyszczerbieniom, optymalne powierzchnie detali oraz ochrona wrzeciona maszyny. Zwiększona żywotność narzędzia umożliwiają obniżenie kosztów
  • Precyzyjne fabryczne wyważenie
    Odpowiedni do dużych prędkości obrotowych ze stopniem wyważenia 2,5 G przy 25 tys. obr./min.
  • Kompleksowa kompatybilność
    Idealnie nadaje się do łączenia z przedłużeniami narzędziowymi TRIBOS SVL
  • Niezmienna dokładność ruchu obrotowego ≤ 0,003 mm
    Optymalne wyniki obróbki powierzchni, wysoka precyzja obróbki i bezpieczne procesy dzięki jednolitym parametrom skrawania i najwyższemu stopniowi powtarzalności.
  • Ograniczenie czasów przezbrojeń i kosztów
    Szybka i łatwa wymiana narzędzia za pomocą urządzenia mocującego TRIBOS-RM SVP
  • Symetryczna budowa
    Obrotowo-symetryczna konstrukcja minimalizuje kolizję konturową i zapewnia dużą prędkość obrotową.

Opcje i informacje specjalne

  • Ryglowa struktura zapewnia systemowi TRIBOS-RM stabilność mimo obciążeń generowanych przez duże siły tnące. Siła mocowania jest na tyle duża, by wytrzymać obciążenia generowane przez wysokoobrotowe centra obróbcze. Wysoka wydajność obróbki pozwala na skrócenie jej czasu i zwiększenie produktywności.