ER 25 P CAT 40x4"
Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER
Identyfikator 1349018
ER 25 P CAT 40x4", Oprawki narzędziowe
- Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER
- Seria: Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 40
- Przewidywana długość: 101.6 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x DDokładność bicia ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D przy zastosowaniu precyzyjnego uchwytu z tuleją zaciskową ER i określonego momentu obrotowego
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
|---|---|
| Seria | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
| Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 40 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
| Rozmiar mocowania ER | ER 25 |
| Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 1.0 |
| Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 44.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 101,6 mm / 4.0" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 82.5 |
| Masa [kg] | 1.59 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Dokładność bicia ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D przy zastosowaniu precyzyjnego uchwytu z tuleją zaciskową ER i określonego momentu obrotowego
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie