arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ER 25 Mini HSK-A 63x100 Ilustracja analogiczna

ER 25 Mini HSK-A 63x100

Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini

Identyfikator 23003948

ER 25 Mini HSK-A 63x100, Oprawki narzędziowe
  • Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini
  • Seria: Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
  • Przewidywana długość: 100 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera nakrętkę mocującą
Technologie ER-kraagklauwplaat Mini
Reeksen ER-kraagklauwplaat Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
ER-klemformaat ER 25
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 35.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 100 mm / 3.9"
Uitstekende lengte L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.5
L5 [mm] 74.0
G M18x1.5
Gewicht [kg] 1.27
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar