WEL CF HSK-A63 Ø16x80
Identyfikator 23000834
- Uchwyty frezarskie WELDON Cool Flow
- Seria: WELDON
- Wariant Cool Flow
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 16 mm
- Przewidywana długość: 80 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Uchwyty frezarskie WELDON Cool Flow |
---|---|
Seria | WELDON |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 47 |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 54 |
G1 | M14 |
Ciężar [kg] | 1.29 |
Wariant Cool Flow | tak |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Wersja Cool Flow
Chłodziwo jest podawane przez dwa otwory bezpośrednio na krawędź tnącą narzędzia.
Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON i dwie śruby M3 do zamykania opcji Cool Flow (w miarę potrzeb).
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie