WEL HSK-A50 Ø8x65
Identyfikator 263511
- Uchwyty frezarskie WELDON Cool Flow
- Seria: WELDON
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 50
- Średnica mocowania: 8 mm
- Przewidywana długość: 65 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Uchwyty frezarskie WELDON Cool Flow |
---|---|
Seria | WELDON |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 50 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 39 |
G1 | M8 |
Ciężar [kg] | 0.58 |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie