WEL HSK-A63 Ø18x160
Identyfikator 263536
- Uchwyty frezarskie WELDON Cool Flow
- Seria: WELDON
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 18 mm
- Przewidywana długość: 160 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Uchwyty frezarskie WELDON Cool Flow |
---|---|
Seria | WELDON |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 37.5 |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 134 |
G1 | M14 |
Ciężar [kg] | 2.57 |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie