WEL JIS-BT40 Ø12x100
Identyfikator 23003488
- Uchwyty frezarskie WELDON
- Seria: WELDON
- Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 40
- Średnica mocowania: 12 mm
- Przewidywana długość: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Uchwyty frezarskie WELDON |
---|---|
Seria | WELDON |
Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Średnica mocowania D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 29.5 |
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 73 |
G1 | M12 |
Masa [kg] | 1.66 |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na JF są uszczelnione na czas transportu
Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie