ROTA NCO 1000 Z520-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 856081
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Skok na szczękę: 16 mm
- Skok tłoka: 50 mm
- Maks. siła mocowania: 410 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 180 kN
- Maks. obr./min: 700 1/min
- Ciężar: 707 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 20 (Z520) |
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 700 |
Maks. siła mocowania [kN] | 410 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 180 |
Skok/szczęka [mm] | 16 |
Skok tłoka (H) [mm] | 50 |
Moment bezwładności [kgm²] | 90.3 |
Ciężar [kg] | 707 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%