ROTA TB2
Zasilany 3-szczękowy uchwyt pneumatyczny
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Zasilany trójszczękowy uchwyt pneumatyczny z dużym otworem przelotowym
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
Zapewnia doskonałe procesy obróbki - Bardzo duży otwór przelotowy
Obróbka wszystkich rur o standardowych średnicach - Wysoki stopień wydajności systemu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Monitorowanie procesu otwierania i zamykania
Niezawodne obróbaka na uchwycie tokarskim - Szybka wentylacja komór ciśnieniowych
Krótszy czas procesu - Siłownik pneumatyczny zintegrowany z uchwytem
Szczególnie przydatne rozwiązanie dla tokarek bez siłownika hydraulicznego - Uszczelnione prowadnice
Optymalna ochrona przed chłodziwem i wiórami - Dopływ powietrza poprzez pierścień rozdzielacza
Bardzo proste sterowanie uchwytem - Wysoka siła mocowania przy ciśnieniu systemowym
Niezawodność procesu obróbki - Cicha praca
Lepsza ochrona zdrowia - Odporne na korozję elementy funkcjonalne są hartowane i szlifowane z każdej strony.
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Bardzo wydajne urządzenie do obróbki prętów i rur
Pneumatyczny uchwyt SCHUNK ROTA TB2 wyznacza nowe standardy obróbki prętów i rur dla branży petrochemicznej, górniczej i budowlanej. Pomimo kompaktowych rozmiarów zewnętrznych ROTA TB2 oferuje przykładowo bardzo duży otwór przelotowy o wielkości do 560 mm. - Powietrze pod ciśnieniem 6 bar umożliwia uzyskanie bardzo dużych sił mocujących do 280 kN, co pozwala na bezproblemowe dostosowanie urządzenia do wykonania danego zadania. Powłoka przeciwkorozyjna nakładana na najważniejsze elementy funkcjonalne SCHUNK ROTA TB2 znacznie wydłuża jego okres trwałości użytkowej.