ROTA TB2 850-375 Z700-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt pneumatyczny
Identyfikator 818331
Standardowe pneumatyczne zasilanie uchwytu tokarskiego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Otwór przelotowy: 375 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z700
- Strona uchwytu: 375 mm (14.76")
- Strona obrabiarki: 375 mm (14.76")
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Skok na szczękę: 11.8 mm
- Maks. siła mocowania przy 6 bar: 240 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
- Maks. obr./min: 750 1/min
- Ciężar: 910 kg
Szczegóły techniczne
Wielkość wrzeciona | Z700 |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 750 |
Maks. siła mocowania (przy 6 bar) [kN] | 240 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Skok/szczęka [mm] | 11.8 |
Zużycie powietrza na 1 skok szczęki przy ciśnieniu 6 bar [l] | 50.4 |
Moment bezwładności [kgm²] | 100 |
Ciężar [kg] | 910 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- red
-
SP-HB 800
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, 2 dwuzłączki kolankowe R 3/8" na pierścieniu rozdzielacza, złączki do podłączenia elektrycznego bloku sterującego sprężonym powietrzem, śruba oczkowa, podręcznik obsługi; bez wspornika montażowego pierścienia rozdzielacza, bez szczęk nasadowych