ROTA THW 400-120 A11-GBK
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o standardowym skoku
Identyfikator 800052
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 120 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfejs szczęki: Zazębienie proste
- Skok na szczękę: 6.5 mm
- Podziałka zazębienia: 5.498 mm
- Skok tłoka: 23 mm
- Maks. siła mocowania: 240 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 133 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 3500 1/min
- Masa: 114 kg
Szczegóły techniczne
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 240.0 |
| Max. actuating force [kN] | 133.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.5 |
| Tooth pitch [mm] | 5.498 |
| Piston stroke (H) [mm] | 23.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 2.3 |
| Weight [kg] | 114.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%