Titan Gilroy i SCHUNK mają ze sobą wiele wspólnego: łączy ich wielki entuzjazm dla nowych technologii, pełne pasji zaangażowanie we wspieranie utalentowanych ludzi oraz otwartość w przekazywaniu wiedzy. Wartości te znajdują również odzwierciedlenie w artykułach regularnie publikowanych przez Titana Gilroya, dyrektora generalnego i założyciela TITANS of CNC Inc. Mając około 900 000 subskrybentów na YouTube, 150 000 na LinkedIn i pół miliona obserwujących na Instagramie, inspiruje on świat obróbki numerycznej. Jego filmy ilustrują złożone technologie produkcyjne i inspirują, zwłaszcza młodych ludzi.
W firmie SCHUNK Johannes Ketterer, dyrektor operacyjny i ds. bezpieczeństwa, oprowadził Titana Gilroya po najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym i pokazał mu, w jaki sposób SCHUNK wdraża zautomatyzowany załadunek części i obróbkę we własnym obiekcie. „Wyposażamy maszyny i systemy w komponenty o wysokiej precyzji, od mocowań narzędzi i przedmiotów obrabianych po technologie chwytania i automatyzacji – wszystko, co jest potrzebne” – wyjaśnia i dodaje: „Wytwarzamy tutaj produkty SCHUNK, używając produktów SCHUNK”.
Titan Gilroy zdaje sobie sprawę ze znaczenia automatyzacji: w obliczu niedoboru wykwalifikowanych pracowników i presji, aby stale dostarczać najwyższą jakość szybciej i taniej, konieczne są nowe i szybsze procesy produkcyjne. Same maszyny o wysokiej wydajności to za mało. Nowy poziom wydajności można osiągnąć tylko poprzez całkowicie zautomatyzowany załadunek i rozładunek systemów, połączony z precyzyjną obsługą detali. Firma SCHUNK oferuje nie tylko niezbędne komponenty, ale także specjalistyczną wiedzę dotyczącą zastosowań, aby optymalnie zintegrować je z dowolnym procesem produkcyjnym.
W firmie SCHUNK automatyzacja oznacza nie tylko zwiększenie produktywności, ale także stworzenie ergonomicznego, bezpiecznego i atrakcyjnego środowiska pracy. Docelowa grupa odbiorców Titana Gilroya, czyli pokolenie Z, przywiązuje dużą wagę do zdrowia i odpowiedzialności. Idea zdrowej produkcji – „Zdrowa Fabryka” – dokładnie odpowiada wartościom jego zwolenników.
Titan Gilroy dostarcza inspiracji za pośrednictwem swojej platformy e-learningowej „TITANS of CNC Academy”, która oferuje uczniom, studentom i profesjonalistom bezpłatny dostęp do wiedzy na temat CAD, CAM, CNC, szlifowania, wytwarzania addytywnego i technologii pomiarowych. Innowacyjny program szkoleń, uzupełniony materiałami wideo, jest dostępny dla każdego, bez względu na wiek i wykształcenie techniczne, i prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii produkcji.
Realizacja tego zobowiązania jest możliwa między innymi dzięki współpracy z partnerami przemysłowymi, takimi jak SCHUNK, od których Titan Gilroy regularnie otrzymuje informacje o najnowszych trendach i osiągnięciach technologicznych. Jako pionier technologii, firma SCHUNK utrzymuje otwartą wymianę z platformami eksperckimi, takimi jak TITANS of CNC, i inwestuje w szkolenie oraz awansowanie własnych utalentowanych pracowników, aby przygotować nowe pokolenie specjalistów na wyzwania współczesnego świata produkcji.
Podczas targów AMB we wrześniu 2024 r. firma SCHUNK zaprezentuje szereg rozwiązań automatyzacyjnych do załadunku maszyn wspomaganego przez robota, a także liczne innowacje w zakresie automatyzacji produkcji. Odwiedź nas w Hali 1, stoisko 1G30.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć film SCHUNK: Odkrywamy moc obróbki numerycznej