TENDO RLA HSK-A80 Ø25x115
Identyfikator 205987
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO RLA
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 80
- Średnica mocowania: 25 mm
- Przewidywana długość: 115 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 400 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
---|---|
Seria | TENDO RLA |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 80 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 57 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 53 |
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 115 mm / 4.5" |
L2 [mm] | 57 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 58.5 |
L5 [mm] | 89 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 400 |
Masa [kg] | 2.7 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą regulacyjną do promieniowej regulacji długości gwarantującej dokładność nastawy wstępnej narzędzia co do mikrona
Zakres dostawy
Z kluczem sześciokątnym do TENDO RLA, bez klucza uruchamiającego
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie