TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø16x120
Identyfikator 206355
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO Slim 4ax
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 16 mm
- Przewidywana długość: 120 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 185 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
---|---|
Seria | TENDO Slim 4ax |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 53.2 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 94 |
G | M12x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 185 |
Masa [kg] | 1.2 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
MQL (minimalna ilość smaru)
Wersja pasująca do MQL
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie