APS-Z80-M8
Analogowy czujnik pozycji
Identyfikator 302070
Ten produkt jest klasycznym produktem SCHUNK.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Analogowy czujnik pozycji APS-Z80
- Długość przewodu: 0.3 m
- Kable czujników KA: Złącze M8, 3-wtykowe
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
| Zasada pomiaru | indukcyjny |
|---|---|
| Liczba punktów przełączania | Analogowe |
| Napięcie wyjściowe | tak |
| Min. napięcie wyjściowe [V] | 0.5 |
| Maks. napięcie wyjściowe [V] | 9.5 |
| Liniowość [%] | ± 5 |
| Powtarzalność R maksymalnej wartości końcowej | ±3% |
| Częstotliwość krańcowa [Hz] | 1000.0 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | -10.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70.0 |
| Wyświetlacz LED w czujniku | nie |
| Maks. prędkość pomiaru [m/s] | 20.0 |
| Czas/typ reakcji. Czas przełączania [ms] | 0.5 |
| Napięcie znamionowe [V] | 24.0 |
| Min. napięcie robocze [V] | 15.0 |
| Maks. napięcie [V] | 30.0 |
| Maks. szumy (% Ue) | ±15% |
| Typ napięcia | prąd stały |
| Prąd znamionowy [mA] | 8.0 |
| Min. opór obciążenia RL [kΩ] | 2.0 |
| Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
| Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
| Materiał obudowy | Stal, odporna na rdzewienie |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT |
| Złącze kablowe/końcówka kabla | Złącze M8, 3-wtykowe |
| Długość przewodu [m] | 0.3 |
| Średnica przewodu [mm] | 3.1 |
| Materiał osłony kabla | PUR |
| Stopień ochrony IP | 67 |
| Stopień ochrony | 2 |
| CE | tak |
Typowe napięcie na wyjściu wynosi od 0,5 do 9,5 V. W zależności od typu i wielkości chwytaka, napięcie może być wyższe lub niższe.