NSR-A 100-K
Identyfikator 303170
- Monitorowanie skoku tłoka: opcjonalnie
- Maks. łączne obciążenie użyteczne: 75 kg
Szczegóły techniczne
| Monitorowanie skoku tłoka | opcjonalnie |
|---|---|
| Siła blokowania [N] | 4000.0 |
| Powtarzalność [mm] | < 0.02 |
| Masa [kg] | 0.4 |
| Maks. odległość podczas blokowania [mm] | 0.3 |
| Zablokowanie / odblokowanie złącza głównego | M5 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 5.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| Ciśnienie min. niezbędne do odblokowania [bar] | 5.0 |
| Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| Przyłącze powietrza do przedmuchu | M5 |
| Maks. ciśnienie powietrza do przedmuchu [bar] | 6.0 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 75.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 200.0 |
Zakres dostawy adaptera palety obejmuje już sworzeń mocujący. Jednakże można go również zamówić oddzielnie.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane wartości stanowią wartości maksymalnego obciążenia mechanicznego. Dobierając odpowiednie moduły należy wziąć pod uwagę obciążenia dynamiczne.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
wewnętrzny klinowo-hakowy układ kinematyczny
Przekazywanie nośników
Opcjonalnie poprzez moduły elektryczne i / lub moduły cieczy.
Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.
Zakres dostawy
System wymiany palet w zamówionej wersji, elementy do połączeń mechanicznych i informacje dotyczące bezpieczeństwa (instrukcje dotyczące konkretnego produktu dostępne online)
Gwarancja
24 miesiące