MMS 22-IOL-M08
Programowane przełączniki magnetyczne
Identyfikator 315830
Programowalny przełącznik magnetyczny MMS 22-IO, Funkcja programowania
- Długość przewodu: 31 cm
- Złącze elektryczne: M8, 4-wtykowe złącze męskie
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | magnetyczny |
---|---|
Liczba punktów przełączania | Analogowe (IO-Link) |
Funkcja programowania | tak |
Liniowość [%] | 15 |
Powtarzalność R maksymalnej wartości końcowej | ±3% |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 55 |
Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
Czas/typ reakcji. Czas przełączania [ms] | 6 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Specyfikacja | V1.1 |
Współczynnik przełożenia | COM2 |
Port | Klasa A |
Napięcie znamionowe [V] | 24 |
Min. napięcie robocze [V] | 18 |
Maks. napięcie [V] | 30 |
Maks. szumy (% Ue) | <2 % Vss |
Typ napięcia | prąd stały |
Prąd znamionowy [mA] | 15 |
Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
Materiał obudowy | GV-5H (PA), czarny |
Złącze kablowe/końcówka kabla | M8, 4-wtykowe złącze męskie |
Długość przewodu [cm] | 31 |
Średnica przewodu [mm] | 2.55 |
Konstrukcja kabla (przekrój przewodu/liczba przewodów) | 4x 0,05mm2 |
Materiał osłony kabla | PUR |
Masa [g] | 10 |
Stopień ochrony IP | 67 |
Stopień ochrony | III |
Odporność na emulsję wiertarską * | tak |
* Przetestowane emulsje tnące: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 i Oemeta 760 (1008339).