arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MMS 22-IO

MMS 22-IO

Programowane przełączniki magnetyczne
Czujnik magnetyczny wykorzystywany jest do monitorowania stanu podzespołów do automatyzacji. Bezstykowo wykrywa on magnesy zamontowane w podzespole. Oprócz dalszych danych procesu, czujnik przesyła informacje na temat pola magnetycznego poprzez interfejs IO-Link.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Sterowanie poprzez IO-Link
    do analizy takich danych jak temperatura, a także do oceny jakości lub do identyfikacji czujnika
  • Zintegrowany układ elektroniczny
    posiada kompaktową konstrukcję i umożliwia wykorzystanie kabli ze standardowymi złączami wtykowymi
  • Możliwość montażu w wąskich przestrzeniach montażowych
    dzięki programowaniu poprzez interfejs IO-Link
  • Wersja z wyświetlaczem LED
    służy do pokazania stanu połączenia IO-Link
  • Czujnik w szczelinie C
    dla oszczędności dostępnego miejsca oraz szybki montaż produktu.

Opcje i informacje specjalne

  • Źródła zakłóceń
    Inne pola magnetyczne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu mogą mieć wpływ na działanie czujników. Zakłócające pola magnetyczne mogą być wytwarzane przez silniki, spawarki elektryczne, magnesy stałe oraz namagnesowany materiał („magnesy miękkie”), np. klucze z gniazdem sześciokątnym, wióry itd.
  • Wysokie stopień ochrony
    IP67 po podłączeniu do użytku w czystym lub zapylonym otoczeniu lub w miejscach narażonych na działanie wody. Często można je wykorzystywać do pracy w miejscach wystawionych na działanie innych czynników (chłodziw, kwasów, zasad itd.), lecz w takich przypadkach firma SCHUNK nie gwarantuje ich poprawnego działania.