arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Technologia automatyzacji lipca 2023

Zobacz wyjątkowe innowacje na żywo

W dniach od 18 do 23 września 2023 roku międzynarodowa branża produkcyjna spotka się na EMO, czołowych światowych targach technologii produkcji. Firma SCHUNK zabierze do Hanoweru swój zróżnicowany, uniwersalny asortyment obejmujący każdy aspekt obrabiarek. Przedmiotem największego zainteresowania będą zrównoważona produkcja, łączność w sieci i e-mobilność.
Zdjęcie zastosowania technologii – iTENDO² Inteligentny uchwyt narzędziowy iTENDO² dostarcza w czasie rzeczywistym dane bezpośrednio z narzędzia i wcześnie wykrywa zużycie. Dzięki funkcjom „easy connect” i „easy monitor” firma SCHUNK udostępnia teraz dwa nowe, ulepszone etapy cyfryzacji.

Obecnie świat produkcji przemysłowej przechodzi szybkie i głębokie zmiany. Zapotrzebowanie na większą wydajność, wyższą jakość oraz większą elastycznośc i dokładność to wyzwania dla każdej firmy produkcyjnej, które są zarazem motorem rozwoju technologicznego. Pod hasłem „Innowacyjna produkcja” branża zaprezentuje na targach EMO pilnie potrzebne rozwiązania obecnych i przyszłych problemów. Firma SCHUNK zaprezentuje kompleksowe rozwiązania i barwną paletę innowacji, które można wykorzystać do przeprowadzenia transformacji cyfrowej i zbliżenia się do celu, jakim jest zrównoważona produkcja.

Zasady zrównoważonej obsługi i mocowania przedmiotu obrabianego

Procesy oszczędzające energię i zasoby są warunkiem wstępnym zrównoważonej produkcji. Kluczem jest tutaj ograniczenie zużycia. Goście targów EMO będą mogli poznać stworzoną przez firmę SCHUNK technikę bezenergetycznego chwytania wrażliwych podzespołów za pomocą technologii chwytania ADHESO i przekonać się osobiście, że manipulowanie detalami nie pozostawia resztek i zużywa zasoby w minimalnym stopniu bez doprowadzania przy tym energii z zewnątrz. ADHESO wykorzystuje naturalne siły przyczepności do obsługi wrażliwych komponentów podczas produkcji baterii i ogniw paliwowych, a także w zastosowaniach m.in. w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i elektrycznym.

Bardziej zaawansowane generacje nowoczesnych uchwytów tokarskich, takie jak uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk ROTA THW3, również są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Oprócz ogromnej elastyczności i funkcjonalności, uchwyt tokarski dzięki opatentowanemu uszczelnieniu imponuje nawet 20-krotnie dłuższymi okresami między przeglądami niż porównywalne produkty. Ponadto oznacza to nawet 20-krotnie mniejsze zużycie smaru, a płyn chłodzący można wymieniać rzadziej. Oprócz korzyści dla środowiska otwiera to również nowe obszary zastosowań. Dzięki systemowi szybkiej wymiany szczęk uchwyt można dostosować do zmieniających się zadań mocowania w ciągu kilku sekund.

Przykład zastosowania technologii – ROTA THW3 Elastyczny uchwyt tokarski ROTA THW3 z systemem szybkiej wymiany szczęk dzięki opatentowanemu uszczelnieniu umożliwia nawet 20-krotnie dłuższe okresy między konserwacjami niż porównywalne produkty.

Cyfrowo połączony w sieci z komponentem

Produkcja połączona w sieci rozpoczyna się od małej skali na poziomie komponentu. Komponenty do inteligentnej produkcji w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia wydajnych, bardziej zrównoważonych i przejrzystych procesów. W Hanowerze firma SCHUNK zademonstruje różne systemy siłowników i mocowania z użyciem czujników. Elektromechaniczny moduł szybkiej wymiany palet NSE3-PH 138 IOL z innowacyjnym napędem piezohydraulicznym i w pełni zintegrowaną technologią czujników to jeden z absolutnych hitów. Moduł mocujący jest sterowany za pośrednictwem złącza IO-Link i generuje duże siły docisku przy identycznych wymiarach jak porównywalne pneumatyczne moduły mocujące. Zintegrowana elektronika wykrywa różne stany mocowania, takie jak pozycje suwaka mocującego lub obecność palety bez dodatkowych konturów kolizyjnych.

Kolejną atrakcją targów jest inteligentny hydrauliczny uchwyt narzędziowy iTENDO². Dostarcza on dane w czasie rzeczywistym bezpośrednio z narzędzia i wykrywa zużycie na wczesnym etapie. Poza obróbką niezawodną procesowo, inteligentna oprawka narzędziowa zapewnia dłuższą żywotność narzędzia i mniejszą ilość odpadów. Wraz z narzędziami easy connect i easy monitor firma SCHUNK oferuje teraz dwa nowe, udoskonalone etapy digitalizacji. Pakiet rozszerzeń iTENDO² easy connect umożliwia proste podłączenie do maszyny i do istniejącego systemu monitorowania procesu. Z drugiej strony iTENDO² easy monitor oferuje operatorom maszyn nieskomplikowane wprowadzenie do łatwego monitorowania procesu.

Łatwość konfiguracji

Firma SCHUNK już w zeszłym roku pokazała, jak szybko udostępnić rozwiązania dostosowane do konkretnych zastosowań, wprowadzając nową konfigurowalną serię produktów. Korzystając z bezpłatnych, opartych na przeglądarce internetowej narzędzi SCHUNK, można dostosować elektryczne i pneumatyczne chwytaki SCHUNK, palce chwytaków i szczęki mocujące do konkretnych zastosowań. Na targach EMO firma SCHUNK przedstawi easyToolholder, kolejny konfigurator produktów do indywidualnego projektowania oprawek narzędziowych. Dzięki nowemu narzędziu cyfrowemu standardowe oprawki narzędziowe można zmodyfikować pod względem wymiarów, średnicy mocowania, złącza lub otworu wiórowego zgodnie z wymaganiami i optymalnie dopasować do zastosowania za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Odpowiednie dane 3D można pobrać w czasie rzeczywistym i w różnorodnych formatach, a następnie testować wirtualnie w ramach symulacji pracy maszyny. Firma SCHUNK wykorzystuje je, by zmniejszyć złożoność planowania systemu i zapewnić dopasowane rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań.

Zdjęcie: zastosowanie MPG-plus/PGN-plus-P Wszystko z jednego źródła: dzięki rozległej wiedzy na temat zastosowań i obszernemu asortymentowi firma SCHUNK projektuje koncepcje nadające się do realizacji zadań związanych z mobilnością elektryczną.

Uniwersalny asortyment dla nowych branż

Zautomatyzowane procesy zyskują na znaczeniu. Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy i prędzej czy później firmy będą musiały dostosować się do tego trendu. Wraz z nowym systemem szybkiej wymiany szczęk BWA do bloków zaciskowych TANDEM3- firma SCHUNK oferuje rozwiązanie właśnie tego problemu. Dzięki temu systemowi szczęki mocujące do dwu- lub trójszczękowych bloków zaciskowych można zmieniać ręcznie lub automatycznie za pomocą robota w bardzo krótkim czasie, a tym samym dostosowywać je do nowych zadań mocowania – całkowicie bez użycia narzędzi.

Nowe szczęki adaptera SCHUNK umożliwiają teraz dostęp do obszernego asortymentu szczęk mocujących SCHUNK, również dla imadeł innych producentów. Do tej pory portfolio dostępnych szczęk nasadowych było ograniczone do danego producenta imadła, ponieważ złącza były zależne od producenta. Teraz dzięki szczękom adaptera firma SCHUNK zapewnia kompatybilność między imadłami innych producentów a asortymentami szczęk nasadowych firm SCHUNK i Gressel.

Odwiedzający targi EMO mogą spodziewać się dalszych innowacji, takich jak nowości w technologii oprawek narzędziowych lub zautomatyzowanego załadunku palet.

Firma SCHUNK na targach EMO w hali 3 I stoisko I20

Pobierz komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 5 MB ZIP Do pobrania