arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSF-LH plus 160

KSF-LH plus 160

Sprężynowe dwuszczękowe bloki zaciskowe

Identyfikator 405380

Standardowy sprężynowy blok zaciskowy

Informacje o wycofaniu:
  • Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
  • Zastąpiony przez: 1457402
Cechy produktu:
  • Mocowanie centryczne
  • Długi skok
  • Wersja standardowa
Dane techniczne:
  • Wymiary: 160 x 160 x 132,2 mm
  • Maks. siła mocowania: 10 kN
  • Maks. siła mocowania z funkcją turbo: 25 kN
  • Skok na szczękę: 8 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 200 mm
  • Powtarzalność: 0.02 mm
  • Maks. ciśnienie robocze: 6 bar
  • Masa: 16 kg
Skok na szczękę [mm] 8.0
Siła mocująca [kN] 10.0
Siła mocująca wspomagana turbo [kN] 25.0
Maks. ciśnienie [bar] 6.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.02
Maks. wysokość szczęki [mm] 200.0
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 2000.0
czas zamykania/otwierania [s] 0.4
Masa [kg] 16.0

Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące, zatyczki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi