arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSF-LH-Z plus 160

KSF-LH-Z plus 160

Sprężynowe dwuszczękowe bloki zaciskowe

Identyfikator 405382

Standardowy sprężynowy blok zaciskowy

Informacje o wycofaniu:
  • Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
  • Zastąpiony przez: 1457403
Cechy produktu:
  • Mocowanie centryczne
  • Długi skok
  • Wersja Z
Dane techniczne:
  • Wymiary: 160 x 160 x 132,2 mm
  • Maks. siła mocowania: 10 kN
  • Maks. siła mocowania z funkcją turbo: 25 kN
  • Skok na szczękę: 8 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 200 mm
  • Powtarzalność: 0.02 mm
  • Maks. ciśnienie robocze: 6 bar
  • Masa: 16 kg
单指行程 [mm] 8.0
夹持力 [kN] 10.0
增压功能下的夹持力 [kN] 25.0
最大压力 [bar] 6.0
虎钳重复精度 [mm] 0.02
最大卡爪高度 [mm] 200.0
6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] 2000.0
闭合/张开时间 [s] 0.4
重量 [kg] 16.0

标配范围
夹持力模块、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、操作手册