NSE plus 100-75
Moduły mocowania
Identyfikator 471130
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Standardowy moduł mocujący
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Zastąpiony przez: 1502948
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Monitorowanie „otwartego” położenia suwaka mocującego za pomocą ciśnienia dynamicznego
- Wymiary: 100 x 75 x 62 mm
- Siła dociągająca: 4 kN
- Siła docisku z turbo: 14 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 2.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 100 |
---|---|
Szerokość [mm] | 75 |
Siła dociągająca [kN] | 4 |
Siła docisku z turbo [kN] | 14 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 2.5 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, śruby przyłączeniowe, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących