NSE plus 176-V1
Moduły mocowania
Identyfikator 471096
Ten produkt jest w trakcie wycofywania i będzie jeszcze dostępny tylko przez ograniczony czas.
Produkty alternatywne:
Standardowy moduł mocujący
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Zastąpiony przez: 1464669
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Zabezpieczenie antyrotacyjne w obie strony 90°
- Monitorowanie „otwartego” położenia suwaka mocującego za pomocą ciśnienia dynamicznego
- Wymiary: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
- Siła dociągająca: 9 kN
- Siła docisku z turbo: 40 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 7.9 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 176 |
---|---|
Siła dociągająca [kN] | 9 |
Siła docisku z turbo [kN] | 40 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 7.9 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, śruby przyłączeniowe, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących i przestawnych