ROTA FSW A11
System szybkiej zmiany uchwytu
Identyfikator 1455789
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Standardowy system szybkiej wymiany uchwytu
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
- Szybka zmiana uchwytu
- Strona uchwytu: ISO 702-1 Nr. 11
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 11
- Maks. siła uruchamiająca: 133 kN
- Maks. moment uruchamiania: 150 Nm
- Maks. obr./min: 4200 1/min
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 11 |
Maks. obr./min [1/min] | 4200 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 133 |
Maks. moment uruchamiania [Nm] | 150 |