arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA FSW

ROTA FSW

System szybkiej zmiany uchwytu
Opatentowane rozwiązanie do szybkiej wymiany uchwytów tokarskich do rozmiaru 630 mm w mniej niż trzy minuty.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • System szybkiej zmiany uchwytu
    Ograniczenie czasów przezbrojeń i kosztów
  • Aktywacja tylko za pomocą śruby
    Łatwa i przyjazna dla użytkownika obsługa
  • Pozycjonowanie poprzez elastyczny stożek
    Bardzo proste łączenie przy dokładności ruchu obrotowego < 0,01 mm
  • Opatentowany napęd
    Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji
  • Niewielka wysokość konstrukcyjna
    Powiększa przestrzeń roboczą Twojej maszyny
  • Elastyczny adapter dużego otworu przelotowego
    Umożliwia toczenie elementów surowych o dużej średnicy
  • Wizualizacja stanu mocowania
    Maksymalne bezpieczeństwo obsługi
  • Można stosować do mocowania wewnętrznego i zewnętrznego
    Uniwersalne i elastyczne rozwiązanie
  • Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
    Niskie bicie i wysoka powtarzalność

Opcje i informacje specjalne

  • Wszechstronna eksploatacja i łatwa modernizacja
    System szybkiej zmiany szczęk SCHUNK może być zamontowany prawie na każdej tokarce. Można go stosować w uchwytach manualnych i zasilanych. Zapewnione jest utrzymanie pełnej siły aktywującej oraz maksymalnej prędkości obrotowej. Mała wysokość zapewnia minimalne ograniczenia przestrzenne.
  • Uchwyt SCHUNK ROTA FSW z dużym otworem przelotowym może być stosowany z nowoczesnych centrach tokarskich. Istniejące urządzenia mocujące można dość łatwo dostosować do tego systemu, co umożliwia dalszą ich eksploatację.