ROTA FSW A8
System szybkiej zmiany uchwytu
Identyfikator 1455788
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Standardowy system szybkiej wymiany uchwytu
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
- Szybka zmiana uchwytu
- Strona uchwytu: ISO 702-1 Nr. 8
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 8
- Maks. siła uruchamiająca: 70 kN
- Maks. moment uruchamiania: 100 Nm
- Maks. obr./min: 6000 1/min
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 |
Maks. obr./min [1/min] | 6000 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 70 |
Maks. moment uruchamiania [Nm] | 100 |