ROTA NCE 260-81 A6-KV
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 1374459
Ten produkt jest w trakcie wycofywania i będzie jeszcze dostępny tylko przez ograniczony czas.
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2024-06-30
- Uchwyt tokarski o obniżonej masie
- Otwór przelotowy: 81 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 4.9 mm
- Skok tłoka: 21 mm
- Maks. siła mocowania: 130 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 45 kN
- Maks. obr./min: 4500 1/min
- Ciężar: 30 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 4500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 130 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 45 |
Skok/szczęka [mm] | 4.9 |
Skok tłoka (H) [mm] | 21 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.235 |
Ciężar [kg] | 30 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%