ROTA NCS 400/6 Z300-KV
Zasilany 6-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 865050
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
- Sześcioszczękowe uchwyty dźwigniowe
- Hermetyczne uszczelniony
- Aktywny docisk szczęk bazowych
- Kompensacja wahliwa: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 7.7 mm
- Skok tłoka: 25 mm
- Dociskanie szczęki: 0.3 mm
- Kompensacja wahliwa: ± 3 mm
- Maks. siła mocowania: 80 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 48 kN
- Maks. obr./min: 2000 1/min
- Ciężar: 150 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 11 (Z300) |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 2000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 80 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 48 |
Skok/szczęka [mm] | 7.7 |
Dociskanie szczęki [mm] | 0.3 |
Długość dźwigni [mm] | 53.5 |
Skok tłoka (H) [mm] | 25 |
Kompensacja wahliwa [mm] | ± 3 |
Ciężar [kg] | 150 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%