ROTA NCS 500/6 Z380-KV
Zasilany 6-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 865060
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
- Sześcioszczękowe uchwyty dźwigniowe
- Hermetyczne uszczelniony
- Aktywny docisk szczęk bazowych
- Kompensacja wahliwa: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 8.2 mm
- Skok tłoka: 30 mm
- Dociskanie szczęki: 0.5 mm
- Kompensacja wahliwa: ± 3 mm
- Maks. siła mocowania: 120 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 65 kN
- Maks. obr./min: 1400 1/min
- Ciężar: 230 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 15 (Z380) |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 1400 |
Maks. siła mocowania [kN] | 120 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 65 |
Skok/szczęka [mm] | 8.2 |
Dociskanie szczęki [mm] | 0.5 |
Długość dźwigni [mm] | 75.5 |
Skok tłoka (H) [mm] | 30 |
Kompensacja wahliwa [mm] | ± 3 |
Ciężar [kg] | 230 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250, 16.4 kg
- red
-
SRK 250, 13.12 kg
- yellow
-
SRK 250, 8.2 kg
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%