ROTA THW vario 215-62 A6-GBK
Konstrukcja z tuleją zaciskową lub oprawką
Identyfikator 800623
Ten produkt jest w trakcie wycofywania i będzie jeszcze dostępny tylko przez ograniczony czas.
Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- Przygotowane pod oprawkę rozszerzającą lub uchwyt z tuleją zaciskową
- Otwór przelotowy: 62 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfejs szczęki: Zazębienie proste
- Skok na szczękę: 7.4 mm
- Podziałka zazębienia: 4.712 mm
- Skok tłoka: 25 mm
- Maks. siła mocowania: 82 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 46 kN
- Maks. obr./min: 5400 1/min
- Ciężar: 27.5 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Maks. obr./min [1/min] | 5400 |
Maks. siła mocowania [kN] | 82 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 46 |
Skok/szczęka [mm] | 7.4 |
Podziałka zazębienia [mm] | 4.712 |
Skok tłoka (H) [mm] | 25 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.18 |
Ciężar [kg] | 27.5 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%