ROTA THW vario
Konstrukcja z tuleją zaciskową lub oprawką
Ten produkt jest w trakcie wycofywania i będzie jeszcze dostępny tylko przez ograniczony czas.
Data wycofania: 31 gru 2023
3-szczękowy zasilany uchwyt tokarski wyposażony w system szybkiej zmiany szczęk, umożliwiający w ciągu kilku minut dodanie do niego uchwytu z tuleją zaciskową lub trzpieniem rozprężnym.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Prosty montaż na tulei lub trzpieniu, bez zmiany uchwytów
Najwyższa elastyczność - Wygodny system szybkiej wymiany szczęk
Ograniczenie czasów przezbrojeń i kosztów - Wysoki stopień wydajności systemu uzębionej listwy klinowej
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Duża powtarzalność szybkiej wymiany szczęk
Brak konieczności przetaczania szczęk już obrobionych - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Proste, ząbkowane szczęki bazowe GBK
Kompatybilne z ROTA THW plus i systemem „R” (Reishauer) - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk z oprawą lub adapterem tulei
Łatwy sposób mocowania średnicy wewnętrznej i zewnętrznej Możliwość dodatkowego łączenia uchwytu z systemem szybkiej zmiany szczęk z oprawką rozszerzającą lub uchwytem z tuleją zaciskową - Zmiana z mocowania średnicy zewnętrznej na mocowanie średnicy wewnętrznej za pomocą mechanicznej oprawki rozszerzającej wykonywana jest poprzez zmodyfikowany uchwyt tokarski ROTA THW vario 215, poprzez wykonanie kilku kroków procedury trwającej dwie minuty. Uchwyt pozostaje w uchwycie. Powoduje to oszczędności kosztów i czasu związanego z przezbrojeniem.