arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SVAGG

SVAGG

Jednostka podciśnieniowa
Jednostka do wytwarzania podciśnienia w celu mocowania podciśnieniowego do wszystkich standardowych i specjalnych płyt matrycowych.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Automatyczna funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO (sprzężona z obrabiarką)
    Chroni obrabiarkę przed krytycznym poziomem ciśnienia oraz krytycznym poziomem napełnienia zbiornika
  • Wbudowany manometr, wyłącznik próżniowy i urządzenie alarmowe
    Monitorowanie podciśnienia roboczego (wskaźniki wizualne i akustyczne)
  • Okienko kontrolne z elektronicznym wyłącznikiem pływakowym i urządzeniem alarmowym
    Monitorowanie poziomu napełnienia (wskaźniki wizualne i akustyczne)
  • Dodatkowe wyjście cyfrowe do ostrzegania o stracie podciśnienia roboczego lub krytycznym poziomie napełnienia podczas obróbki
    Dzięki synchronizacji z układem sterowania w razie utraty siły mocującej obróbka zostaje zatrzymana
  • Możliwość stosowania mobilnego
    Ergonomiczna obsługa
  • Energooszczędne urządzenie w trybie automatycznym (przy 80% próżni)
    Ekonomiczne działanie

Opcje i informacje specjalne

  • Wydajny – Niezawodny w procesie – Łatwy w integracji
    Wytwarzanie podciśnienia w istotny sposób przyczynia się do bezpieczeństwa procesu mocowania detali za pomocą płyt matrycowych SCHUNK SMPL na obrabiarkach CNC. Płyty można stosować zarówno w obróbce na sucho, jak i na mokro.
  • SCHUNK oferuje specjalne moduły podciśnieniowe zapewniające maksymalną elastyczność i niezawodność procesową, przeznaczone do generacji urządzeń podciśnieniowych. Rozmaite komponenty do monitorowania systemu oraz interfejsy do integracji z układem sterowania obrabiarki gwarantują maksymalna niezawodność.