SVAGG-40-L Basic
Jednostka podciśnieniowa
Identyfikator 425052
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Standardowa technologia mocowania próżniowego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Zastąpiony przez: 1563468
- Moduł podciśnieniowy
- Maks. siła mocująca: 10000 cm²
- Wymiary: 1024 x 435 x 965 mm
- Złącze Ø D: 25 mm
- Maks. podciśnienie: -980 mbar
- Maks. wydajność ssania : 40 m³/h
- Objętość zbiornika magazynowego: 80 l
- Poziom dźwięku: 64 dB(A)
- Moc znamionowa: 1.1 kW
- Masa: 85 kg
Szczegóły techniczne
Wysokość | 965.0 |
---|---|
Szerokość | 435.0 |
Stopień ochrony IP | 54 |
Długość | 1024.0 |
Maks. podciśnienie | -980.0 |
Częstotliwość | 50.0 |
Maks. wydajność ssania | 40.0 |
Poziom dźwięku | 64.0 |
Złącze Ø D | 25.0 |
Objętość zbiornika magazynowego | 80.0 |
Masa | 85.0 |
Maks. siła mocująca | 10000.0 |
Moc znamionowa | 1.1 |
Ogólne informacje dotyczące serii
Ważne informacje na temat budowy systemu
Kompletny system składa się z płyty matrycowej i modułu podciśnieniowego. Oprócz funkcji monitorowania obecności/braku podciśnienia i poziomu napełnienia jednostka podciśnieniowa SCHUNK posiada też funkcję monitorowania systemu za pomocą zintegrowanego wyłącznika próżniowego, który można zsynchronizować poprzez interfejs z systemem sterowania obrabiarką. W przypadku utraty siły mocującej proces obróbki może zostać automatycznie zatrzymany.