arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
THL-S plus 500 M-Z

THL-S plus 500 M-Z

Podtrzymki z cylindrem bocznym

Identyfikator 825633

Standardowa podtrzymka

Informacje o wycofaniu:
  • Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
Cechy produktu:
  • Podtrzymka z automatycznym centrowaniem
  • Uruchamianie hydrauliczne
  • Smarowanie manualne
  • Rolki cylindryczne
Dane techniczne:
  • Zakres mocowania: 50 - 310 mm
  • Maks. siła mocowania na rolkę: 15 kN
  • Ciśnienie aktywacji: 8 - 60 bar
  • Dokładność centrowania: < 0.06 mm
  • Powtarzalność: < 0.01 mm
  • Maks. prędkość obwodowa: 565 m/min
  • Masa: 236 kg
Typ smarowania Smarowanie manualne
Rolki cylindryczny
Min. średnica mocowania [mm] 50.0
Maks. średnica mocowania [mm] 310.0
min. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 60.0
Maks. siła mocowania na rolkę [kN] 15.0
Dokładność centrowania [mm] < 0.06
Powtarzalność [mm] < 0.01
Maks. prędkość obwodowa [m/min] 565.0
Masa [kg] 236.0