GWB
Chwytak kątowy
Ten produkt jest klasycznym produktem SCHUNK.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Produkty alternatywne:
chwytak kątowy 180° z utrzymaniem siły chwytania i przekładnią z jarzmem z wycięciem
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Kąt otwarcia regulowany w zakresie 20° - 180°
do uniwersalnych zastosowań - Sprężynowe utrzymywanie siły chwytu
trzyma detal równo nawet przy spadku ciśnienia - Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych - Mechanizm korbowy
Przekładnia z jarzmem z wycięciem do generowania bardzo dużej siły chwytu w momencie kontaktu z detalem
Opcje i informacje specjalne
- Chwytaki kątowe 180° (chwytaki promieniowe) sprawdzają się, jeśli niepożądany jest dodatkowy skok szczęki. Ponieważ każda szczęka obraca się do 90°, chwytak znajduje się poza obszarem roboczym, a ruch skokowy cofający chwytak nie jest potrzebny.
- Z tego chwytaka należy korzystać jedynie przy wymianie części. W przypadku nowych projektów należy zastosować chwytak uzupełniający. Chętnie służymy pomocą; w razie pytań prosimy o kontakt.